Sürekli seviye sensörü (yönlendirilmiş mikrodalga radar)
LR2350
LR0000BSEN34AKSKG/US
Sürekli seviye sensörü (yönlendirilmiş mikrodalga radar)
LR2350
LR0000BSEN34AKSKG/US
- Tank ve depolarda güvenilir seviye kontrolü için
- Su ve su bazlı ortamlar için uygundur
- Kolayca okunabilen 4 basamaklı LED gösterge
- Değerlendirme birimi ve probdan oluşan modüler sistem
- Probun kısaltılması yoluyla farklı konteyner yüksekliklerine adaptasyon
- Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
yüksek proses sıcaklıkları için proses bağlantısındaki sıcaklık belirleyicidir. gerçek madde sıcaklığı daha yüksek olabilir.
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|---|
Prob uzunluğu L [mm] | 150...2000 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı 3/4" NPT dış dişli |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
Ortam | Sıvılar |
Ortam dielektrik kat sayısı | > 5 |
Tavsiye edilen akışkanlar | Su; su bazlı ortamlar |
Proses sıcaklığı [°C] | -20...100; (notlar bölümüne bakınız) |
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
Vakum dayanımı [mbar] | -1000 |
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] | 16 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 3 |
Ölçme ilkesi | Mikrodalga radar |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; IO-Link |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20, ters çevrilebilir; (ölçeklendirilebilir) |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 150...2000 |
---|---|
Aktif aralık A [mm] | L-40 |
Pasif bölge I1 / I2 [mm] | 30 / 10 |
Örnekleme frekansı [Hz] | 4 |
Anahtar açma noktası SP [mm] | 15...L-30 |
---|---|
Anahtar kapama noktası rP [mm] | 10... L-35 |
Ayar adımları [mm] | 1 |
Histerezis [mm] | > 5 |
Doğruluk / sapma
Ölçme hatası [mm] | ± 7 |
---|---|
Ofset hatası [mm] | 5 |
Çözünürlük [mm] | 1 |
Sıfır sinyal (akım) [mA] | 4,0 |
Tam sinyal (akım) [mA] | 20 |
Sıcaklık sapması / her 10 K' da bir | ± 0,2 % |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
İşlem verileri analog | 1 | ||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 2 | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 2,3 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||
MTTF [yıl] | 216 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 383,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEI; PFA; PBT; FKM |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); PTFE; FKM |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı 3/4" NPT dış dişli |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Notlar | yüksek proses sıcaklıkları için proses bağlantısındaki sıcaklık belirleyicidir. gerçek madde sıcaklığı daha yüksek olabilir. |
---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|
şemalar ve grafikler
Aktif çubuk aralığının sınırlarındaki ölçüm sapması (D)
|
|
---|