Noktasal seviye algılama sensörü
LMT292
LMBCE-A34E-QPKG-2/US
Noktasal seviye algılama sensörü
LMT292
LMBCE-A34E-QPKG-2/US
- Alman Federal Su Yasası (WHG) onayı ile
- Tank ve depolarda güvenilir seviye kontrolü için
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için hijyenik tasarım
- Sıvı ve akışkan malzeme ile kitle malzemelerde kullanım için
- Anahtarlama çıkışlarının parametrelendirmesi yoluyla madde ayrımı
- Birikintilerin veya köpüğün güvenilir bastırılması
- IO-Link üzerinden kullanıcı dostu iletişim ve parametrelendirme
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|---|
Fabrika ayarı | su bazlı ortamlar |
Proses bağlantısı | G 3/4 dış dişli |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Montaj | var olan çatal sensör ayarlama adaptörlerine montaj için uygundur |
Ortam | Sıvılar |
Tavsiye edilen akışkanlar | Su; su bazlı ortamlar; Yağ; yağ bazlı ortam |
Kullanılamaz | Kullanma talimatları "Fonksiyon ve özellikler" bölümüne bakınız. |
Sonda uzunluğu [mm] | 28 |
Tank basıncı [bar] | -1...40; (Alman Federal Su Yasası'na (WHG)' a göre uygulamalar: -0,5...10 bar) |
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...100; (Alman Federal Su Yasası'na (WHG)' a göre uygulamalar 0...100 °C) |
---|---|
Ortam sıcaklığı (kısa süreli) [°C] | -25...150; (1 h; Alman Federal Su Yasası'na (WHG)' a göre uygulamalar: 0...100 °C) |
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...85; (Alman Federal Su Yasası'na (WHG)' a göre uygulamalar: 0...85 °C) |
---|---|
Ortam sıcaklığı (kısa süreli) [°C] | -25...150; (1 h; Alman Federal Su Yasası'na (WHG)' a göre uygulamalar: 0...100 °C) |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Ölçme ilkesi | kapasitif |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; IO-Link |
Elektriksel yapı | PNP |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Fabrika ayarı | su bazlı ortamlar |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | < 0,5 |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
İşlem verileri analog | 1 | ||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 2 | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 2,3 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...85 | ||
---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
||
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 | ||
Koruma | IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
Onay | WHG; Genel Bina onayı; Taşma koruması | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||
Şok dayanımı |
|
||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||
MTTF [yıl] | 222,77 | ||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 295,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Malzeme (ıslak parçalar) | PEEK; yüzey karakteristikleri: Ra < 0,8 / Rz 4 |
Proses bağlantısı | G 3/4 dış dişli |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|