Noktasal seviye algılama sensörü
LMC110
LMFCE-B12E-QSKG-1/US
Noktasal seviye algılama sensörü
LMC110
LMFCE-B12E-QSKG-1/US
- Tank ve depolarda güvenilir seviye kontrolü için
- IO-Link iletişim arayüzlü iki programlanabilir devre çıkışı
- Yağ ve yağ esaslı malzeme için ön ayar
- Vidalı adaptör vasıtasıyla basit proses bağlantısı
- Birikintilerin veya köpüğün güvenilir bastırılması
- IO-Link üzerinden kullanıcı dostu iletişim ve parametrelendirme
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|---|
Fabrika ayarı | Yağ; yağ bazlı ortam |
Proses bağlantısı | G 1/2 dış dişli |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Ortam | Su; su bazlı ortamlar; Yağ; yağ bazlı ortam; soğutucular; toz |
Kullanılamaz | Kullanma talimatları "Fonksiyon ve özellikler" bölümüne bakınız. |
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...100 |
Sonda uzunluğu [mm] | 28 |
Tank basıncı [bar] | -1...40 |
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] | 40 |
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...100 |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 35 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; IO-Link |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 50; (100 (...60 °C)) |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | termal, palsli |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Fabrika ayarı | Yağ; yağ bazlı ortam |
---|
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | < 0,5 |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
İşlem verileri analog | 1 | ||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 2 | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 2,3 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 68; IP 69K; (7 gün / 1 m su derinliğinde / 0,1 bar: IP 68) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||
MTTF [yıl] | 534 | ||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 127,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 18,1 / L = 76,2 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
Proses bağlantısı | G 1/2 dış dişli |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|