- Ürünler
- LL8024
Kaçak izlemeli sürekli seviye
LL8024
LL0728B-B-00KVPKG/US
Kaçak izlemeli sürekli seviye
LL8024
LL0728B-B-00KVPKG/US
- Kaplardaki ve tanklardaki güvenilir seviye tespiti
- Su, yağlar ve soğutucu maddeler için
- Ölçülecek olan ortama kolay ayarlama
- Kolayca okunabilen 4 basamaklı LED gösterge
- Sızıntı tespiti için iki programlanabilir devre çıkışı
Üretimi devam etmiyor
8 kutuplu soketler için kablo renkleri standard değildir. Not: Sensörün ve soketlerin bağlantı uçları (Teknik dökümana bakınız)
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 4 |
---|---|
Prob uzunluğu L [mm] | 728 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Ortam | sulu soğutucular; Yağ; Su; suya benzer ortamlar |
Ortam dielektrik kat sayısı | > 2 |
Kullanılamaz | aşırı iletken ortamlar; yapışkan ortamlar; granüller; Dökme malzeme; asitler; alkali |
Tank basıncı [bar] | 0,5; (montaj aksesuarları ile montaj yapıldığı zaman: E43001 - E43007, E43019) |
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...35; (LL8024 + E43102: 0...55; Su ve su benzeri ortamlar için sıcaklık > 35° C ise sensör klimatik tüp ile takılmalıdır.) |
---|
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...70 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (kısa süreli) [°C] | 0...90 |
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...35; (LL8024 + E43102: 0...55; Su ve su benzeri ortamlar için sıcaklık > 35° C ise sensör klimatik tüp ile takılmalıdır.) |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 60 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 3 |
Ölçme ilkesi | kapasitif |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 4 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 4 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali |
Elektriksel yapı | PNP |
Dijital çıktıların sayısı | 4 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | termal, palsli |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 728 |
---|---|
Aktif aralık A [mm] | 585 |
Pasif bölge I1 / I2 [mm] | 102 / 40 |
Anahtar açma noktası SP [mm] | 60...580 |
---|---|
Anahtar kapama noktası rP [mm] | 50...570 |
Ayar adımları [mm] | 10 |
Histerezis [mm] | 10 |
Taşma anahtarlama noktası OP [mm] | 200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 -610 |
Histerezis, OP [mm] | 4 |
Gösterge aralığı [°C] | -10...100 |
---|
Doğruluk / sapma
Ölçme hatası [son değerin % si] | ± 5 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik | ± 2 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; SP/rP pozisyonu; OP pozisyonu; OP ayarlama; ortam seçimi; ofset ayarı; Gösterge ünitesi; kaçak görüntüleme için ayarlar |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||
MTTF [yıl] | 202 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 534,8 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 16 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4301 / 304); FKM; NBR; PBT; PC; PEI; PP; TPE-V |
Malzeme (ıslak parçalar) | PP |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|