- Ürünler
- LK0023
Sürekli seviye sensörü
LK0023
LK0472A-A-00KQNKG/US
Sürekli seviye sensörü
LK0023
LK0472A-A-00KQNKG/US
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|---|
Prob uzunluğu L [mm] | 472 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Ortam | sulu soğutucular; mineral yağlar (dielektrik katsayısı < 3); Su; suya benzer ortamlar |
Ortam dielektrik kat sayısı | > 2 |
Kullanılamaz | ayırma katmanlı akışkan (yağ / su; yağ / metal katmanı); asitler ve alkaliler |
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...65; (yağlar için ortam sıcaklığı; soğutucu çözeltiler, su ve sulu ortamlar için ortam sıcaklığı) |
Tank basıncı [bar] | 0,5; (montaj aksesuarları ile montaj yapıldığı zaman: E43001 - E43007, E43019) |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 12...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 80 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 3 |
Ölçme ilkesi | kapasitif |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali |
Elektriksel yapı | NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 472 |
---|---|
Aktif aralık A [mm] | 390 |
Pasif bölge I1 / I2 [mm] | 53 / 30 |
Anahtar açma noktası SP [mm] | 40...415 |
---|---|
Anahtar kapama noktası rP [mm] | 35...410 |
Ayar adımları [mm] | 5 |
Histerezis [mm] | 5 |
Doğruluk / sapma
Ölçme hatası [son değerin % si] | ± 5 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik | ± 2 |
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | Programlama butonu |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | Ø 16 |
---|---|
Malzemeler | EPDM/X; FKM; Pirinç optalaşım kaplamalı; NBR; PA; PBT; PC; PP |
Malzeme (ıslak parçalar) | PP |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|