- Ürünler
- Sensörler
- Seviye sensörleri
- Soğutma sıvıları, temizlik maddeleri ve yağlayıcıların yanı sıra hidrolik yağlarla yapılan uygulamalarda kullanım
- LI5134
Noktasal seviye algılama sensörü
LI5134
LI0737--K-00KQPKG/US
Noktasal seviye algılama sensörü
LI5134
LI0737--K-00KQPKG/US
- Tanklar ve konteynerlerde güvenilir nokta seviyesi kontrolü için
- Tankların minimum seviyesinin, sızıntının veya taşmanın tespiti
- basit boş veya dolu ayarı
- Su, yağlar ve soğutucu maddeler için uygundur
- Sensörün daldırma derinliğinin kullanıcı dostu olması
- IO-Link üzerinden bütünleştirilmiş sıcaklık ölçümü
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|---|
Fabrika ayarı | su bazlı ortamlar |
Prob uzunluğu L [mm] | 737 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Ortam | Sıvılar |
Ortam dielektrik kat sayısı | > 1,8 |
Tavsiye edilen akışkanlar | Su; su bazlı ortamlar; Yağ; yağ bazlı ortam |
Kullanılamaz | Kullanma talimatlarında "kullanım amacı" konusuna bakınız. |
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...85 |
Dayanma basıncı [bar] | 0,5 |
Vakum dayanımı [mbar] | -500 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 9,6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 15 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 1 |
Ölçme ilkesi | kapasitif |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; IO-Link |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Fabrika ayarı | su bazlı ortamlar |
---|---|
Prob uzunluğu L [mm] | 737 |
Aktif aralık A [mm] | 28 |
Ölçme aralığı [°C] | -25...85 |
---|
Doğruluk / sapma
Doğruluk [K] | 1,5 |
---|---|
Çözünürlük [K] | 0,1 |
Dinamik cevap T09 [s] | 240 |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | < 0,3 |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A | ||||
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
İşlem verileri analog | 5 | ||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 2 | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 4,5 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 |
Koruma | IP 68; IP 69K; (7 gün / 3 m derin suda / 0,3 bar: IP 68) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||
MTTF [yıl] | 433 | ||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 510,4 |
---|---|
Malzemeler | PP güçlendirilmiş fiber |
Malzeme (ıslak parçalar) | PP |
Prob çapı [mm] | 16 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
İşletme parçaları |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|