- Ürünler
- LI5044
Noktasal seviye algılama sensörü
LI5044
LI0737--K-00KNPKG/US
Noktasal seviye algılama sensörü
LI5044
LI0737--K-00KNPKG/US
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: LI5144 Ürün karşılaştırması: LI5044 / LI5144 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1 |
---|---|
Prob uzunluğu L [mm] | 737 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Ortam | soğutucular; Yağ |
Kullanılamaz | asitler; alkali |
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...55; (Su ve su benzeri ortamlar için sıcaklık > 35° C ise sensör klimatik tüp ile takılmalıdır.) |
Tank basıncı [bar] | 0,5; (montaj aksesuarları ile montaj yapıldığı zaman: E43001 - E43007, E43019) |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 13; (24 V) |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Ölçme ilkesi | kapasitif |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali |
Elektriksel yapı | PNP |
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 5 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 737 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | Ø 16 |
---|---|
Malzemeler | PP; TPE-V |
Malzeme (ıslak parçalar) | PP |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |