- Ürünler
- LI2243
seviye sensörü / sızıntı sensörü
LI2243
LI0481--K-00KNPKG/US/WHG
seviye sensörü / sızıntı sensörü
LI2243
LI0481--K-00KNPKG/US/WHG
- Tanklar ve konteynerlerde güvenilir nokta seviyesi kontrolü için
- Tankların minimum seviyesinin, sızıntının veya taşmanın tespiti
- Tek basmalı butona basarak kolay boş ve tam ayarlama
- Su, yağlar ve soğutucu maddeler için uygundur
- Alman Federal Su Yasası (WHG) onayı ile
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: LI2133 Ürün karşılaştırması: LI2243 / LI2133 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1 |
---|---|
Prob uzunluğu L [mm] | 481 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Ortam | sulu soğutucular; Yağ; Su; suya benzer ortamlar |
Ortam dielektrik kat sayısı | > 1,8 |
Tavsiye edilen akışkanlar | sulu soğutucular; Yağ; Su; suya benzer ortamlar |
Kullanılamaz | granüller; Dökme malzeme; asitler; alkali |
Tank basıncı [bar] | -0,5...0,5; (montaj aksesuarları ile montaj yapıldığı zaman: E43001 - E43007, E43019) |
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...65 |
---|
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...35 |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 22; (24 V) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Ölçme ilkesi | kapasitif |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali |
Elektriksel yapı | PNP |
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 481 |
---|---|
Aktif aralık A [mm] | 31 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...65 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
Onay | WHG § 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 608 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 238 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 16 |
Malzemeler | PP-GF30; TPE-U |
Malzeme (ıslak parçalar) | PP |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|