indüktif iletkenlik sensörü
LDL400
IND CONDUCTIVITY IND G1 1/2 UN
indüktif iletkenlik sensörü
LDL400
IND CONDUCTIVITY IND G1 1/2 UN
- Tuz ve diğer yıpratıcı maddelere dirençli
- Denenmiş ve test edilmiş indüktif ölçüm prensibini kullanarak iletkenliği tespit eder
- Alanın sınırlı olduğu yerlerde kurulumu kolaylaştıran kompakt tasarım
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|---|
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1 1/2 İç diş |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | |
---|---|---|
Ortam | İletken sıvılar | |
Ortamla ilgili not |
|
|
Kullanılamaz | Kullanma talimatları "Fonksiyon ve özellikler" bölümüne bakınız. | |
Ortam sıcaklığı [°C] | -5...60 | |
Dayanma basıncı [bar] | 10 | |
Basınç değerlendirme notu |
|
|
Vakum dayanımı [mbar] | -1000 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 100 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 2 |
Ölçme ilkesi | indüktif |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | analog sinyal; IO-Link |
Çıkış fonksiyonu | seçilebilir iletkenlik / sıcaklık / NaCl konsantrasyonu |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (ölçeklendirilebilir) |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [µS/cm] | 100...2000000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çözünürlük [µS/cm] |
|
Ölçme aralığı [%] | 0...25; (Ortam sıcaklığı: 20...50 °C) |
---|
Ölçme aralığı [°C] | -25...100 |
---|
Doğruluk / sapma
Doğruluk (ölçüm aralığında) | 2 % MW ± 25 µS/cm |
---|---|
Kayma [%/K] | 0,1 %/K MW |
Tekrarlanabilirlik | 1 % MW ± 25 µS/cm |
Uzun zaman kararlılık | 0,5 % MW ± 25 µS/cm |
Doğruluk [%] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çözünürlük [%] | 0,1 |
Doğruluk [K] |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tekrarlanabilirlik [K] | 0,2 | ||||
Çözünürlük [K] | 0,1 |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | < 2; (T09; sönümleme = 0); iletkenlik değerleri için <1000 µS/cm < 5s; ( T09; sönümleme = 0) |
---|
Cevap verme zamanı [s] | < 120; (T09) |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil |
|
||||||||||
SIO-Mod | hayır | ||||||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||||||
İşlem verileri analog | 1 | ||||||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 6,4 | ||||||||||
IO-Link proses verisi (döngüsel) |
|
||||||||||
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) | NaCl konsantrasyonu; Speicher; çalışma saati sayacı; dahili sıcaklık; simülasyonu fonksiyonu | ||||||||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...50 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...75 |
Koruma | IP 68; IP 69K; (7 gün / 3 m derin suda / 0,3 bar: IP 68) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||
Titreşim dayanımı |
|
||
MTTF [yıl] | 127 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 404,4 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PP güçlendirilmiş fiber; Tırtırlı somun: PP güçlendirilmiş fiber |
Malzeme (ıslak parçalar) | Gövde: PP güçlendirilmiş fiber; Tırtırlı somun: PP güçlendirilmiş fiber; O-Ring: EPDM |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1 1/2 İç diş |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | Ra: < 0,8 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12 (EN 61067-2-101); kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|
şemalar ve grafikler
Güç kaybı karakteristiği
|
|
---|