Yağ nemi sensörü
LDH110
OIL HUMIDITY SENSOR ANALOG
Yağ nemi sensörü
LDH110
OIL HUMIDITY SENSOR ANALOG
- Yağlarda sürekli durum izleme
- Görece nem ve ısı için iki analog çıkış
- Geniş giriş voltaj aralığı
- Yüksek basınç direnci
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 2 |
---|---|
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Ortam | mineral yağlar; sentetik esterler; biyolojik olarak çözünebilir yağlar |
Kullanılamaz | Kullanma talimatlarında "kullanım amacı" konusuna bakınız. |
Ortam sıcaklığı [°C] | -40...120 |
Dayanma basıncı [bar] | 50 |
Vakum dayanımı [mbar] | -1000 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 9...33 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 2 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 0,085 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | analog sinyal |
Çıkış fonksiyonu | Analog çıkış nem / sıcaklık |
Analog çıkışların sayısı | 2 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | (UB - 5V) * 50 |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [% RH] | 0...100 |
---|
Ölçme aralığı [°C] | -40...120 |
---|
Doğruluk / sapma
Doğruluk | ± 3%; ( <10 %, > 90 % aralığında ± % 5) |
---|---|
Tekrarlanabilirlik | ± 0,5 % |
Çözünürlük [%] | 12 Bit |
Doğruluk [K] | ± 1 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [K] | ± 0,5 |
Çözünürlük [%] | 12 Bit işlem değeri |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | yağ: T09 < 30 |
---|
Cevap verme zamanı [s] | yağ: T09 < 30 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Maksimum bağıl nem [%] | 100 |
Koruma | IP 68; IP 69K; (7 gün / 3 m derin suda / 0,3 bar: IP 68) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 284 | ||||
UL onayı |
|
||||
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 118,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEI; Conta: FKM |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PA6 GF50; epoksi reçine; Conta: NBR |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12 (EN 61067-2-101); kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|