Kapasitif NAMUR sensör
KX5004
KX-2015-N/NI/20M/1D/1G
Kapasitif NAMUR sensör
KX5004
KX-2015-N/NI/20M/1D/1G
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
- Potansiyometre ile algı menzilinin kolay ayarı
- LED göstergesi sayesinde anahtarlama durumunun kolay görünmesi
- Kendiliğinden güvenli devrelere bağlantı için
- Sağlam metal gövde sayesinde yüksek mekanik dayanıklılık
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NAMUR |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Algılama mesafesi [mm] | 15 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M34 x 1,5 / L = 92 |
Elektriksel özellikleri
Anahtarlama amfikatörüne bağlantı | evet |
---|---|
Anahtarlama amplifikatörleri | sertifikalı kendinden güvenli devrelerle maksimum değerler ile bağlantı: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nominal gerilim DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Besleme gerilimi DC [V] | 7,5...15 |
Akım tüketimi [mA] | < 1; (devre dışı bırakılmış; iletken: > 2,2) |
Koruma sınıfı | I |
Ölçme ilkesi | kapasitif |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NAMUR |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 40 |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 15 |
---|---|
Algılama aralığı ayarlanabilir | evet |
Algılama aralığının fabrika ayarı [mm] | 15 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Cam: 0,4 / Su: 1 / Seramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -15...15 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
Onay | DMT 01 ATEX E 020 | ||
---|---|---|---|
ATEX onaylı | II 1G Ex ia IIB T6 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T90 °C Da | |||
EMC |
|
||
MTTF [yıl] | 838 |
Güvenlik sınıflandırması
Maks. dahili kapasitans [nF] | 377,88 |
---|---|
Maks. dahili indüktans [µH] | 10 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1396,5 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M34 x 1,5 / L = 92 |
Diş tasarımı | M34 x 1,5 |
Malzemeler | Pirinç beyaz bronz kaplamalı; algılama yüzeyi: PTFE |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|