M22 ışık
KTV102
KTE-VOKM--RKG/2m/IO
M22 ışık
KTV102
KTE-VOKM--RKG/2m/IO
- KTE tasarımlı görüntü ışıkları
- Yanıp sönme, yanma, titreşme. Hepsi için tek ışık kaynağı!
- paslanmaz çelik ve plastik sembol diskler için uygun
- IO-Linkli veya IO-Linksiz RGB geribildirim
- M22 ışıkları, IO-Link iletişimi ile ve IO-Link iletişimi olmadan çalışır
Ürün özellikleri
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M22 x 1 / L = 38,8 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Akım tüketimi |
|
---|
Girişler
Toplam giriş sayısı | 2 |
---|---|
Anahtarlama sinyali High [V] | < 4,8; (24V'ta güvenli bir şekilde kapalı : Gerilim <= Ub*0,2) |
Anahtarlama sinyali Low [V] | > 19,2; (24V'ta güvenli bir şekilde açık : Gerilim >= Ub*0,8) |
Girişler |
|
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1.3 | ||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 5 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...65 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67; IP 69K; (ön taraf) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasyon direnci |
|
||||||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||||||
Sürekli şok dayanımı |
|
||||||||||||||
MTTF [yıl] | 309 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 109 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M22 x 1 / L = 38,8 |
Diş tasarımı | M22 x 1 |
Malzemeler | Gövde: PA; kilit somunu: PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
||
---|---|---|---|
Aksesuar gereklidir |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² |
---|