Kapasitif, ışıklandırılmış buton
KT5351
KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M
Kapasitif, ışıklandırılmış buton
KT5351
KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M
- Mekanik basınç olmadan temassız anahtarlama
- Sağlam, darbeye ve çizilmeye karşı dayanıklı paslanmaz çelik gövde
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Düzenli temizlik uygulamalarında kullanım
- İkidurumlu değerlendirme ilkesi
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: KT6301 Ürün karşılaştırması: KT5351 / KT6301 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Boyutlar [mm] | Ø 32 / L = 31 |
Uygulama
Çalışma prensibi | bistabil |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 12...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 30 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 500 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
Tepki süresi
Cevap süresi [ms] | 35 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67; IP 69K; (ön taraf) |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 78,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 32 / L = 31 |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); aktif yüzey: PA Grilamid TR 90UV |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
||
---|---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Kablo: 0,3 m, PUR |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |