Kapasitif, ışıklandırılmış buton
KT5111
KTMDF-KGRBPKG/2M
Kapasitif, ışıklandırılmış buton
KT5111
KTMDF-KGRBPKG/2M
- Mekanik basınç olmadan temassız anahtarlama
- Aşınmaz ve bakım gerektirmez
- Dinamik değerlendirme ilkesi yetkisiz kullanıma karşı koruma sağlar
- Ø 22,5 mm delikli gövdede kolay kurulum
- Yağa dayanıklı, darbeye ve çizilmeye karşı dirençli
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Boyutlar [mm] | Ø 29 / L = 31 |
Uygulama
Çalışma prensibi | dinamik |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 12...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 30 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 500 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
Çıkış sinyalinin uzunluğu [ms] | 300 |
Tepki süresi
Cevap süresi [ms] | 35 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67; IP 69K; (ön taraf) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 531 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 98,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 29 / L = 31 |
Malzemeler | PA 6,6-GF30 siyah; aktif yüzey: PA Grilamid TR 90UV |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
||
---|---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR |
---|