Kapasitif el sensörü
KT5014
KTRDHOKGRBPKG/AM/AS/0,3M
Kapasitif el sensörü
KT5014
KTRDHOKGRBPKG/AM/AS/0,3M
- Mekanik basınç olmadan temassız anahtarlama
- Görsel geri bildirim için LED'ler
- Yağa dayanıklı, darbeye ve çizilmeye karşı dirençli
- Surround farklı renklerde mevcuttur
- Aşınmaz ve bakım gerektirmez
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Boyutlar [mm] | Ø 96,9 / L = 11 |
Uygulama
Çalışma prensibi | dinamik |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 12...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 30 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 500 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
Çıkış sinyalinin uzunluğu [ms] | 300 |
Tepki süresi
Cevap süresi [ms] | 35 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 67; IP 69K; (ön taraf) |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 419 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 115 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 96,9 / L = 11 |
Malzemeler | aktif yüzey: PA Grilamid TR 90UV şeffaf; Gövde: PC/ABS siyah |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Kablo: 0,3 m, PUR |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A |