- Ürünler
- KQ5010
Kapasitif sensör
KQ5010
KQ-3040NAPKG/0,04M/AS
Kapasitif sensör
KQ5010
KQ-3040NAPKG/0,04M/AS
- Metalik olmayan kazan duvarları yoluyla güvenilir seviye tespiti
- Programlanabilir NA/NK çıkış işlevi
- Alanın kısıtlı olduğu yerlerde kullanım için özellikle yerden tasarruf sağlayan tasarım
- Kurulum adaptörleri ve kablo bağları ile kolay kurulum
- Anahtarlama durumu göstergesi için açıkça görülebilen LED
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: KQ5101 Ürün karşılaştırması: KQ5010 / KQ5101 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Algılama mesafesi [mm] | 8; (önceden ayarlanmış: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 20 x 7 x 48 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC; (UL - Sınıf 2 besleme kaynağı gerekir) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 17 |
Koruma sınıfı | III |
Ters kutuplama koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 10 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 8; (önceden ayarlanmış: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
---|---|
Algılama aralığı ayarlanabilir | evet |
Algılama aralığının fabrika ayarı [mm] | 4 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Cam: 0,4 / Su: 1 / Seramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -20...20 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 67,4 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | 20 x 7 x 48 |
Malzemeler | PBT; TPE-U; paslanmaz çelik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Kablo: 0,045 m, PUR |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A |