- Ürünler
- KN5118
Kapasitif sensör
KN5118
KNM18NUKFPKG
Kapasitif sensör
KN5118
KNM18NUKFPKG
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: KG5069 Ürün karşılaştırması: KN5118 / KG5069 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Uygulama
Ortam | toz; sıvılar; Yağ; soğutucular |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 17; (24 V) |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 5 |
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
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|---|
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | PBT turuncu |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|