- Ürünler
- KN5104
Kapasitif sensör
KN5104
KNQ01NUKFNKG
Kapasitif sensör
KN5104
KNQ01NUKFNKG
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: KQ6001 Ürün karşılaştırması: KN5104 / KQ6001 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
Algılama mesafesi [mm] | Boş ve dolu durumun ayarlanabilmesi mümkün |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 72 x 36 x 10 |
Uygulama
Sistem | Fonksiyon kontrol çıkışı |
---|---|
Montaj | metal olmayan tank duvardan veya bypass borusundan algılama |
Ortam | kuru dökme malzeme; sıvılar |
Tavsiye edilen akışkanlar | dielektrik katsayısı < 20 olan ortam; Yağ |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 30; (24 V) |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Fonksiyon kontrol çıkışı | evet |
Maks. fonksiyon kontrol çıkışı gerilim düşmesi [V] | 3,5 |
Fonksiyon kontrol çıkışı için maks. akım yükü [mA] | 10 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 150 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 5 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | Boş ve dolu durumun ayarlanabilmesi mümkün |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | dikdörtgensel |
---|---|
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | 72 x 36 x 10 |
Malzemeler | PC; PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm² |
---|