- Ürünler
- KN0005
Kapasitif sensör
KN0005
KNM30NPKABOW/LS100
Kapasitif sensör
KN0005
KNM30NPKABOW/LS100
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: KI0054 Ürün karşılaştırması: KN0005 / KI0054 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | Programlanabilir algılama mesafesi |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Uygulama
Montaj | metal olmayan konteynır duvarı dışından algılama |
---|---|
Ortam | kuru dökme malzeme; sıvılar |
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...110 |
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 30...250 AC |
Koruma sınıfı | II |
Ters kutuplama koruması | hayır |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 10 |
Minimum yük akımı [mA] | 5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 2,5 (250 V AC); (tipik 1,7 mA (110 V)) |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 200; (250 (...40 °C)) |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 5 |
Kısa devre koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | Programlanabilir algılama mesafesi |
---|---|
Algılama aralığı ayarlanabilir | evet |
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
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 |
Malzemeler | PBT; PP |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir | IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 2 A; hızlı işleyen |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x 1/2"; kodlama: C |
---|