- Ürünler
- KN0003
Kapasitif sensör
KN0003
KNM30NUAFBOW/SL/OF
Kapasitif sensör
KN0003
KNM30NUAFBOW/SL/OF
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | Programlanabilir algılama mesafesi |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 105 |
Uygulama
Sistem | Optik ayar ışığı |
---|---|
Montaj | metal olmayan konteynır duvarı dışından algılama |
Ortam | kuru dökme malzeme; sıvılar |
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...100 |
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 30...250 AC |
Koruma sınıfı | I |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 10 |
Minimum yük akımı [mA] | 5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 2,5 (250 V) / 1,7 (110 V) |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 150; (200 (...40 °C)) |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 5 |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | Programlanabilir algılama mesafesi |
---|---|
Algılama aralığı ayarlanabilir | evet |
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
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 105 |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 |
Malzemeler | Pirinç optalaşım kaplamalı; PBT; PPS |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Optik ayar ışığı | evet |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|