Kapasitif sensör
KI5084
KIA3080BFAKG/2T/US
Kapasitif sensör
KI5084
KIA3080BFAKG/2T/US
- Basmalı düğme veya IO-Link üzerinden boş ve dolu duruma kolayca ayarlama
- Programlanabilir NA/NK çıkış işlevi
- Anahtarlama durumunun kolay görünmesi
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten gövde
- PNP / NPN çıkış yükünün otomatik tespiti
- IO-Link üzerinden kolay parametre ayarı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP/NPN; (Otomatik yük algılama PNP/NPN) |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
Algılama mesafesi [mm] | 8 |
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (10...36 DC (60 °C)) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 18 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Ölçme ilkesi | kapasitif |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN; (Otomatik yük algılama PNP/NPN) |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 10 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 8 |
---|
Doğruluk / sapma
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
---|---|
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -20...20 |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 101 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasyon direnci |
|
||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 622 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 130 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Buton: TPE-U; kapak: PBT; LED pencere: PEI |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||
---|---|---|---|
Öğretme fonksiyonu | evet | ||
Elektronik kilit | evet |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |