- Ürünler
- KI5066
Kapasitif sensör
KI5066
KIA2010-ASI /US-100
Kapasitif sensör
KI5066
KIA2010-ASI /US-100
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 4...10 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 |
Uygulama
Sistem | Optik ayar ışığı |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...32 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 50 |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 40 |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 4...10 |
---|---|
Algılama aralığı ayarlanabilir | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 1 |
---|---|
AS-i ID kod [hex] | F |
AS-i sertifikası | 00501 |
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|---|
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 |
Malzemeler | Pirinç nikel kaplamalı; PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optik ayar ışığı | evet |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|