- Ürünler
- KI0204
Kapasitif sensör
KI0204
KIE2015-FBOA/NI
Kapasitif sensör
KI0204
KIE2015-FBOA/NI
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: KI0024 Ürün karşılaştırması: KI0204 / KI0024 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 3...15 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Ters kutuplama koruması | hayır |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 8 |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 10 |
Minimum yük akımı [mA] | 5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 25 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 40 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 3...15 |
---|---|
Algılama aralığı ayarlanabilir | evet |
Algılama aralığının fabrika ayarı [mm] | 15 |
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 15 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...12,1 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Cam: 0,4 / Su: 1 / Seramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -15...15 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Arttırılmış bağışıklık | evet; (radyofrekans girişimlerine karşı bağışıklığı arttırılmış) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|---|
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 |
Malzemeler | PBT; sonlandırma kapağı: PC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir | IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 2 A; hızlı işleyen |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: ...2,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 7...13 mm; Kablo rekoru: M20 X 1,5 |
---|