Kapasitif sensör
KI0058
KI-2200NFBOAP2T/LS100
Kapasitif sensör
KI0058
KI-2200NFBOAP2T/LS100
- Düğmeye basarak boş ve dolu duruma kolayca ayarlama
- Sıvıların ve kuru dökme malzemelerin tespiti için
- Birleştirilmiş AC/DC çıkış katı
- Ayarlanabilir anahtarlama gecikmesi
- Programlanabilir NA/NK çıkış işlevi
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 20 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
---|---|
Nominal izolasyon gerilimi [V] | 250 |
Koruma sınıfı | II |
Ters kutuplama koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 700 |
Ölçme ilkesi | kapasitif |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 10 |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 10 |
Minimum yük akımı [mA] | 5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 10 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 10 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 20 |
---|
Doğruluk / sapma
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
---|---|
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -20...20 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | 5 farklı çıkış tutma süresi programlanabilir; (1: 15 min; 2: 30 min; 3: 45 min; 4: 60 min; 5: 0 min) |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 109,8 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 |
Malzemeler | Gövde: PBT; Buton: TPE-U; LED pencere: PC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||
---|---|---|---|
Öğretme fonksiyonu | evet | ||
Elektronik kilit | evet |
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir | IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 2 A; hızlı işleyen |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x 1/2"; kodlama: C |