- Ürünler
- KG5032
Kapasitif sensör
KG5032
KG-3002-BNKG
Kapasitif sensör
KG5032
KG-3002-BNKG
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: KG5046 Ürün karşılaştırması: KG5032 / KG5046 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Algılama mesafesi [mm] | 1,6; (Değiştirilemez, vida ile sabitlenerek mühürlenmiş) |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 5; (24 V; devre dışı bırakılmış; iletken: > 12) |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 50 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 1,6; (Değiştirilemez, vida ile sabitlenerek mühürlenmiş) |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 1,6; (± 0,1) |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Cam: 0,4 / Su: 1 / Seramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -15...15 |
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
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|