Kapasitif sensör
KG0016
KG-2120NFBOAP2T/LS100
Kapasitif sensör
KG0016
KG-2120NFBOAP2T/LS100
- Potansiyometre ile algı menzilinin kolay ayarı
- Birleştirilmiş AC/DC çıkış katı
- Programlanabilir NA/NK çıkış işlevi
- İki telli teknoloji
- Anahtarlama durumunun kolay görünmesi
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 4...24; (Programlama butonları) |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 87 |
Uygulama
Montaj | metal olmayan tank duvardan veya bypass borusundan algılama |
---|---|
Ortam | kuru dökme malzeme; sıvılar |
Tavsiye edilen akışkanlar | dielektrik katsayısı < 20 olan ortam; Yağ |
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
Koruma sınıfı | II |
Ters kutuplama koruması | evet |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 8 |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 10 |
Maks. kaçak akım [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 10 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 10 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 4...24; (Programlama butonları) |
---|---|
Algılama aralığı ayarlanabilir | evet |
Algılama aralığının fabrika ayarı [mm] | 12 |
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 12 ± 10 % |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Cam: 0,4 / Su: 1 / Seramik: 0,2 / PVC: 0,1 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -20...20 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 321 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 60 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M18 x 1 / L = 87 |
Diş tasarımı | M18 x 1 |
Malzemeler | Gövde: PBT; Buton: TPE-U; LED pencere: PC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir | IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 2 A; hızlı işleyen |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x 1/2"; kodlama: C |