Kapasitif sensör
KF5015
KFA3080NBPKG
Kapasitif sensör
KF5015
KFA3080NBPKG
- Kompakt ve sağlam paslanmaz çelik gövde
- Potansiyometre ile algı menzilinin kolay ayarı
- Anahtarlama durumunun kolay görünmesi
- PUR kablosuyla
- Konum tespiti ya da seviye izleme için
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 8 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC; (UL - Sınıf 2 besleme kaynağı gerekir) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 12 |
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
Maks. kaçak akım [mA] | 0,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 50 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 8 |
---|---|
Algılama aralığı ayarlanabilir | evet |
Algılama aralığının fabrika ayarı [mm] | 8 |
Doğruluk / sapma
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
---|---|
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -20...20 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1042 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 100 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik; kapak: PEEK |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|