Kapasitif sensör
KF5013
KFA3040BANKG/US
Kapasitif sensör
KF5013
KFA3040BANKG/US
- Kompakt ve sağlam paslanmaz çelik gövde
- Potansiyometre ile algı menzilinin kolay ayarı
- Anahtarlama durumunun kolay görünmesi
- Yüksek gürültü bağışıklığı
- Konum tespiti ya da seviye izleme için
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 1...6 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Uygulama
Ortam | kuru dökme malzeme; sıvılar |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 12 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 50 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 1...6 |
---|---|
Algılama aralığı ayarlanabilir | evet |
Algılama aralığının fabrika ayarı [mm] | 4 |
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 4 ± 10 % |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Cam: 0,6 / Su: 1 / Seramik: 0,5 / PVC: 0,4 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -20...20 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Arttırılmış bağışıklık | evet |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1042 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 39,3 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); kapak: PEEK |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|