Kapasitif sensör
KD5026
KD-3060-BPKG/NI/6M
Kapasitif sensör
KD5026
KD-3060-BPKG/NI/6M
- Potansiyometre ile algı menzilinin kolay ayarı
- Yüksek gürültü bağışıklığı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- 60 mm uzun algı menzili
- PVC kablo ile
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 60 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 120 x 80 x 30 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 15; (24 V) |
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
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 10 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 60 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 60 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...48,6 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Cam: 0,4 / Su: 1 / Seramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -15...15 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...50 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Arttırılmış bağışıklık | evet |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 615 |
Mekanik özellikleri
Gövde | dikdörtgensel |
---|---|
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | 120 x 80 x 30 |
Malzemeler | PPE değiştirilmiş |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|