Kapasitif sensör
KD5019
KDE3060-FNKG/NI
Kapasitif sensör
KD5019
KDE3060-FNKG/NI
- Potansiyometre ile algı menzilinin kolay ayarı
- Yüksek gürültü bağışıklığı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- Programlanabilir NA/NK çıkış işlevi
- 60 mm uzun algı menzili
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
Algılama mesafesi [mm] | 60 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 105 x 80 x 40 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 15; (24 V) |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 10 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 60 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 60 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...48,6 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Cam: 0,4 / Su: 1 / Seramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -15...15 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Arttırılmış bağışıklık | evet |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 550 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 296,5 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | 105 x 80 x 40 |
Malzemeler | PPE değiştirilmiş |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: ...2,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 7...13 mm; Kablo rekoru: M20 X 1,5 |
---|