- Ürünler
- KB5064
Kapasitif sensör
KB5064
KB-3020-BPKG/NI/55V
Kapasitif sensör
KB5064
KB-3020-BPKG/NI/55V
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: KI5023 Ürün karşılaştırması: KB5064 / KI5023 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 20 |
Gövde | Silindirik |
Boyutlar [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...55 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 14; (24 V) |
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
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 40 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 20 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 20 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...16,2 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Cam: 0,4 / Su: 1 / Seramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -15...15 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Arttırılmış bağışıklık | evet; (radyofrekans girişimlerine karşı bağışıklığı arttırılmış) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | Silindirik |
---|---|
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Malzemeler | PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|