Kapasitif sensör
KB0041
KB-2020-ABOA/NI RT
Kapasitif sensör
KB0041
KB-2020-ABOA/NI RT
- Birleştirilmiş AC/DC çıkış katı
- İki telli teknoloji
- Birikintilere karşı koruma sağlayan düz plastik plastik gövde
- Potansiyometre ile algı menzilinin kolay ayarı
- Yüksek gürültü bağışıklığı
Ürün özellikleri
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 3...20 |
Gövde | Silindirik |
Boyutlar [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Ters kutuplama koruması | hayır |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 8 |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 10 |
Minimum yük akımı [mA] | 5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 200; (UL uygulaması için: 250 / 100 DC) |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200; (UL uygulaması için: 250 AC / 100 DC) |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 25 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 40 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 3...20 |
---|---|
Algılama aralığı ayarlanabilir | evet |
Algılama aralığının fabrika ayarı [mm] | 20 |
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 20 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...16,2 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Cam: 0,4 / Su: 1 / Seramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -15...15 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Arttırılmış bağışıklık | evet; (radyofrekans girişimlerine karşı bağışıklığı arttırılmış) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 488 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 258 |
---|---|
Gövde | Silindirik |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Malzemeler | PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir | IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 2 A; hızlı işleyen |
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|