- Ürünler
- JN2301
Eğim sensörü
JN2301
INC-M2M090J-KG/US
Eğim sensörü
JN2301
INC-M2M090J-KG/US
- X ve Y eksenlerinde eğim açısının hassas ölçümü
- İki eksende toplam açısal aralıkta yüksek ölçüm doğruluğu
- Sıfır noktası, sayma yönü ve limit frekans ayarlı
- Kompakt ve sağlam gövde
- Çeşitli iletişim işlemleri için yüksek performanslı CAN arayüzü
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: JN2300 Ürün karşılaştırması: JN2301 / JN2300 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Ölçme ilkesi | MEMS kapasitif |
---|---|
Haberleşme arayüzü | CAN |
Ölçülen eksenlerin sayısı | 2 |
---|---|
Açısal aralık [°] | -45…45 |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | statik |
---|---|
Uygulama | Mobil uygulamalar için 2 eksende yüksek hassasiyetli eğim ölçümü |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 9,2...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 70; (24 V DC, 25 °C) |
Maks. akım tüketimi [mA] | 405; (9,2 V DC; -40 °C) |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Ters kutuplama koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 300; (ısınma süresi; Maks. başlatma zamanı: 1000 ms) |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme ilkesi | MEMS kapasitif |
---|
Ölçülen eksenlerin sayısı | 2 |
---|---|
Açısal aralık [°] | -45…45 |
Sınır frekansı [Hz] | 0,5...10; (parametrelenebilir) |
Doğruluk / sapma
Doğruluk [°] | ≤ ± 0,01; (mutlak) |
---|---|
Histerezis [°] | ≤ ± 0,05 |
Tekrarlanabilirlik [°] | ≤ ± 0,01 |
Çözünürlük [°] | 0,01 |
Sıcaklık katsayısı [1/K] | ≤ ± 0,0008 ° |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | CAN |
---|---|
CAN arabirimlerinin sayısı | 1 |
Sonlandırma direnci | evet; (dahili ; parametrelenebilir) |
Protokol | SAE J1939 | ||
---|---|---|---|
Fabrika ayarları |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||||||||||||
Tuz püskürtme testi |
|
||||||||||||||||||
Nemli ısı |
|
||||||||||||||||||
Standart | ECE R 10, Rev. 5 ' e uyumludur; ISO 7637-3: 2007-07 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 414,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 90 x 62 x 33,2 |
Malzemeler | Gövde: çinko döküm nikel kaplamalı |
Montaj yönü | Yatay |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - CAN-In
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
Elektriksel bağlantı - CAN-Out
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |