Eğim sensörü
JN2100
INC-M2M360C -KG/US
Eğim sensörü
JN2100
INC-M2M360C -KG/US
- X ve Y eksenlerinde eğim açısının hassas ölçümü
- İki eksende toplam açısal aralıkta yüksek ölçüm doğruluğu
- Sıfır noktası, sayma yönü ve limit frekans ayarlı
- Kompakt ve sağlam gövde
- Çeşitli iletişim işlemleri için yüksek performanslı CAN arayüzü
Ürün özellikleri
Ölçme ilkesi | MEMS kapasitif |
---|---|
Haberleşme arayüzü | CAN |
Ölçülen eksenlerin sayısı | 2 |
---|---|
Açısal aralık [°] | 0…360 / ± 180 |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | statik |
---|---|
Uygulama | Mobil uygulamalar için 2 eksende yüksek hassasiyetli eğim ölçümü |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 9,2...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 70; (24 V DC, 25 °C) |
Maks. akım tüketimi [mA] | 310; (9,2 V DC; -40 °C) |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Ters kutuplama koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 300; (ısınma süresi; Maks. başlatma zamanı: 1000 ms) |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme ilkesi | MEMS kapasitif |
---|
Ölçülen eksenlerin sayısı | 2 |
---|---|
Açısal aralık [°] | 0…360 / ± 180 |
Sınır frekansı [Hz] | 0,5...10; (parametrelenebilir) |
Titreşim ölçüm aralığı [g] | 16; (± 2; ± 4; ±8 g parametrelenebilir) |
---|---|
Titreşim ölçüm aralığı [mm/s] | 3200 |
Frekans aralığı [Hz] | 0,1...400 |
Ölçülen eksenlerin sayısı | X/Y/Z parametrelenebilir |
Doğruluk / sapma
Doğruluk [°] | ≤ ± 0,5; (mutlak) |
---|---|
Histerezis [°] | ≤ ± 0.05 |
Tekrarlanabilirlik [°] | ≤ ± 0,1 |
Çözünürlük [°] | 0,1; (parametrelenebilir) |
Sıcaklık katsayısı [1/K] | ≤ ± 0,02 ° |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | CAN |
---|---|
CAN arabirimlerinin sayısı | 1 |
Sonlandırma direnci | evet; (dahili ; parametrelenebilir) |
Protokol | CANopen | ||
---|---|---|---|
Fabrika ayarları |
|
||
Versiyon | CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||||||||||||
Tuz püskürtme testi |
|
||||||||||||||||||
Nemli ısı |
|
||||||||||||||||||
MTTF [yıl] | 372 | ||||||||||||||||||
Standart | ECE R 10, Rev. 5 ' e uyumludur; ISO 7637-3: 2007-07 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 413,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 90 x 62 x 33,2 |
Malzemeler | Gövde: çinko döküm nikel kaplamalı |
Montaj yönü | Yatay |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - CAN-In
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
Elektriksel bağlantı - CAN-Out
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
şemalar ve grafikler
ölçme ve kurulum doğrultusu
|
|
---|