Cisimden yansımalı sensör
JAT201
AFK3050BBPKG/M/V4A/US-104
Cisimden yansımalı sensör
JAT201
AFK3050BBPKG/M/V4A/US-104
- Yiyecek ve içecek endüstrisinde kullanım için yüksek giriş koruma
- Aşındırıcı temizlik malzemeleri ile yüksek basınçlı temizlemeye dayanıklı
- Yüksek çalışma süresi için uzun algı menzili
- Mükemmel fiyat / performans oranı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten gövde
Ürün özellikleri
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...100 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1048 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 84,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12; kodlama: A |