İndüktif sensör
IZ5051
IZB30,8-BPKG/V2A/ZS
İndüktif sensör
IZ5051
IZB30,8-BPKG/V2A/ZS
- Sadece 4 mm çaplı özellikle kısa gövde
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için
- Yerden tasarruf sağlayan bağlantı teknolojisi
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten gövde
- Çok yüksek anahtarlama frekansı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 0,8 |
Gövde | Silindirik |
Boyutlar [mm] | Ø 4 / L = 23 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 15; (24 V) |
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
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 2000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 0,8 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 0,8 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...0,65 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 2060 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 37,5 |
---|---|
Gövde | Silindirik |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | Ø 4 / L = 23 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4305 / 303); algılama yüzeyi: POM |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|