İndüktif sensör
IY5065
IYB3-1,5-ANKG/AS
İndüktif sensör
IY5065
IYB3-1,5-ANKG/AS
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için
- Yerden tasarruf sağlayan M8 konektör ile
- Anahtarlama durumunun kolay görünmesi
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten gövde
- Çok yüksek anahtarlama frekansı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 1,5 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M5 x 0,5 / L = 40 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 15; (24 V) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 2000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 1,5 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 1,5 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...1,2 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 10,3 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M5 x 0,5 / L = 40 |
Diş tasarımı | M5 x 0,5 |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1.4305 / 303); LED pencere: PPSU; algılama yüzeyi: POM |
Sıkıştırma torku [Nm] | 2 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A |
---|