Yükselen milli vanalar için pozisyon sensörü
IX5030
IX-2080-AS-i/0,15M/US
Yükselen milli vanalar için pozisyon sensörü
IX5030
IX-2080-AS-i/0,15M/US
- Tekli ve çiftli koltuk valfi ve diyafram valfleri için konum bildirimi
- Serbestçe seçilebilir devre çıkışları: Vana açık / kapalı, koltuk kaldırma tertibatı
- Üç ikili atım toplama cihazının yerini alır
- Tüm ölçüm aralığı boyunca 0,2 mm çözünürlük
- Ventil konumlarının basmalı butonlarla programlanması
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Boyutlar [mm] | 65 x 52 x 110 |
Uygulama
Uygulama | Lineer tek ve çift oturaklı vanalar için konum geribeslemesi; Mutlak mesafe ölçümü; Vana oturmasının izlenmesi |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 2000 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|
İzleme aralığı
Ölçme aralığı [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimum hedef hızı [m/s] | 1 | ||||||||||
Vana hareket mesafesi çözünürlüğü [mm] | 0,2 | ||||||||||
Hedef |
|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | 3 anahtarlama noktası ölçme aralığının içinde serbest tanımlanabilir |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67; (sadece vana başlığı ile birlikte takıldığında bu sensör mekanik hasarlara karşı yeterli koruma sağlar) |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 281 |
---|
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genişletilmiş adresleme modu | evet | |||||||||||||||
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | A.F | |||||||||||||||
Veri bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 219,5 |
---|---|
Montaj şekli | 3-delikli kulakçık |
Boyutlar [mm] | 65 x 52 x 110 |
Malzemeler | PA; TPE; PP; LCP |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Kablo: 0,15 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |