- Ürünler
- IW5063
İndüktif sensör
IW5063
IW-3008-BPKG/Sonderkabel
İndüktif sensör
IW5063
IW-3008-BPKG/Sonderkabel
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: IW5060 Ürün karşılaştırması: IW5063 / IW5060 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 8 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 60 x 36 x 10 |
Uygulama
Sistem | Halojensiz |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 15; (24 V) |
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
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 300 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 8 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 8 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...6,5 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
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
Gövde | dikdörtgensel |
---|---|
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | 60 x 36 x 10 |
Malzemeler | PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz; 3 x 0,14 mm² |
---|