İndüktif sensör
IV5060
IVE3020UBPKG/US
İndüktif sensör
IV5060
IVE3020UBPKG/US
- Algı yüzeyi için beş farklı konum seçeneği
- Yüksek çalışma süresi için uzun algı menzili
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- Malzeme taşımada kullanım
- İşletim ve anahtarlama durumu kontrolü için LED gösterge
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 20 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 40 x 40 x 118 |
Uygulama
Sistem | Elektromanyetik alan korumalı |
---|---|
Elektromanyetik alan korumalı | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (UL - Sınıf 2 besleme kaynağı gerekir ; UL' ye göre "besleme sınırlı gerilim / akım" ) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 20; (24 V) |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 3 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 5 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 20 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 20 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...16,2 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...10 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 | |
Koruma | IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasyon direnci |
|
||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||
Sürekli şok dayanımı |
|
||||||||||
Hızlı sıcaklık değişimleri |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 582,6 | ||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 253 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | 40 x 40 x 118 |
Malzemeler | PA 6.6; çinko döküm epoksi kaplamalı; algılama yüzeyi: PA 6.6; LED pencere: PA; Alt parça: PA 6.6; Vidalar: paslanmaz çelik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|