İndüktif sensör
IS5070
IS-3004-BPKG
İndüktif sensör
IS5070
IS-3004-BPKG
- Büyük yer tasarrufu sağlayan dikdörtgen gövde
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için
- Çok yüksek anahtarlama frekansı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Anahtarlama durumunun kolay görünmesi
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 28 x 10 x 16 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 15 |
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
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 2000 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 4 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...3,24 |
Doğruluk / sapma
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 2965 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 43,6 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | 28 x 10 x 16 |
Malzemeler | PBT |
Sıkıştırma torku [Nm] | < 0,5; (pul ile) |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|