İndüktif sensör
IS5002
IS-3002-APKG
İndüktif sensör
IS5002
IS-3002-APKG
- Büyük yer tasarrufu sağlayan dikdörtgen gövde
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için
- Çok yüksek anahtarlama frekansı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Anahtarlama durumunun kolay görünmesi
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 28 x 10 x 16 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 15 |
Koruma sınıfı | III |
Ters kutuplama koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde kapalı |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Maks. kaçak akım [mA] | 0,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 800 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 2 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...1,62 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
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
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasyon direnci |
|
||||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||||
MTTF [yıl] | 3044 | ||||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 44,4 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | 28 x 10 x 16 |
Malzemeler | Gövde: PBT; kapak: PBT |
Sıkıştırma torku [Nm] | < 0,5; (pul ile) |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PVC, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² |
---|