- Ürünler
- IQ5004
Saplamalı silindir için silindir sensörü
IQ5004
IQ5004/ 6m
Saplamalı silindir için silindir sensörü
IQ5004
IQ5004/ 6m
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
Akım tüketimi [mA] | < 2 |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 5 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,3 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Manyetik hassasiyet [mT] | 2...35 |
---|---|
Geçiş hızı [m/s] | < 10 |
Doğruluk / sapma
Histerezis [mm] | 1 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [mm] | 0,1 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
Şok/titreşim dayanımı | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Mekanik özellikleri
Silindir tipi | pnömatik silindirler |
---|---|
Malzemeler | Plastik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 6 m, PVC |
---|