- Ürünler
- IQ5003
Saplamalı silindir için silindir sensörü
IQ5003
IQ5003/US-100
Saplamalı silindir için silindir sensörü
IQ5003
IQ5003/US-100
- Rod yataklı silindirlerde kullanım için
- Hızlı ve kolay kurulum ve sabitleme
- Çok yüksek anahtarlama frekansı
- Anahtarlama durumunun kolay görünmesi
- Kraftfahrt-Bundesamt (Alman Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi) tarafından E1 tipi onay
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 2 |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 5 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,3 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Manyetik hassasiyet [mT] | 2...35 |
---|---|
Geçiş hızı [m/s] | < 10 |
Doğruluk / sapma
Histerezis [mm] | 1 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [mm] | 0,1 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
Şok/titreşim dayanımı | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 36 |
---|---|
Silindir tipi | pnömatik silindirler |
Malzemeler | PA 12 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|