- Ürünler
- IO9915
İndüktif sensör
IO9915
IOC2010-ARKG/0,15M/US/LATERAL
İndüktif sensör
IO9915
IOC2010-ARKG/0,15M/US/LATERAL
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 10 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 26 x 26 x 42 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...55 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 4,5 |
Minimum yük akımı [mA] | 4 |
Maks. kaçak akım [mA] | 0,6 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 250 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 10 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 10 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...8,1 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
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
Gövde | dikdörtgensel |
---|---|
Algılama yüzü | yanda |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | 26 x 26 x 42 |
Malzemeler | PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,15 m, PUR |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|