İndüktif sensör
IN5451
IN-3007-BPKG/0,3M/AS
İndüktif sensör
IN5451
IN-3007-BPKG/0,3M/AS
- Büyük yer tasarrufu sağlayan dikdörtgen gövde
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için
- Sensör toleranslarının düşük olması nedeniyle güvenilir algılama
- Geniş uygulama yelpazesinden dolayı daha az depolama alanı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 7 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 40 x 12 x 26 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC; (UL - Sınıf 2 besleme kaynağı gerekir) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 15 |
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
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 300 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 7 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 7 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...5,67 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 1...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 26,9 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | 40 x 12 x 26 |
Malzemeler | PBT |
Sıkıştırma torku [Nm] | < 0,5 |
---|
Sıkıştırma torku [Nm] | < 1,2; (parça ile pirinç iç kısım birleştiğinde) |
---|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Kablo: 0,3 m, PUR, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A |