Vana aktüatörleri için indüktif çiftli sensör
IN5424
IND3004UBPKG/2M/US-100-DPV
Vana aktüatörleri için indüktif çiftli sensör
IN5424
IND3004UBPKG/2M/US-100-DPV
- Ventil konumlarını izleme için
- Ventil aktüatörlerinin güvenilir konum geri bildirimi için
- Temassız, kendini temizleyen sistem
- Sadece üç vida ile hızlı ve güvenli montaj
- Kaynak uygulamaları için elektromanyetik alana bağışıklı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | 2 x nomalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 40 x 26 x 26 |
Uygulama
Sistem | Elektromanyetik alan korumalı |
---|---|
Elektromanyetik alan korumalı | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 15 |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | 2 x nomalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1400 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 4 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...3,25 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
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
MTTF [yıl] | 1070 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 145 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | 40 x 26 x 26 |
Malzemeler | PC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Kablo: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |