İndüktif sensör
IN5410
INE3004DBPKG/SOCKET M12
İndüktif sensör
IN5410
INE3004DBPKG/SOCKET M12
- Ventil konumlarını izleme için
- Ventil aktüatörlerinin güvenilir konum geri bildirimi için
- Temassız, kendini temizleyen sistem
- Yüksek şok ve titreşim direnci
- Sadece üç vida ile hızlı ve güvenli montaj
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | 2 x nomalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 33 x 60 x 92 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (; PELV e uygun) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 15; (maksimum bir çıkış anahtarladığında) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | 2 x nomalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 500 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Vana kontrolü | 24 (< 20 W) |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 4 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...3,25 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1072 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 178,5 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | 33 x 60 x 92 |
Malzemeler | Gövde: PA; Vidalar: paslanmaz çelik; rondela: paslanmaz çelik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Bağlantı terminali içinde klemens ile: |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M12 |