İndüktif sensör
IN5375
INS3002DBPKG/US-100-YPS/S6A/16
İndüktif sensör
IN5375
INS3002DBPKG/US-100-YPS/S6A/16
- Ventil konumlarını izleme için
- Ventil aktüatörlerinin güvenilir konum geri bildirimi için
- Temassız, kendini temizleyen sistem
- Yüksek şok ve titreşim direnci
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | 2 x nomalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Sistem | Elektromanyetik alan korumalı |
---|---|
Elektromanyetik alan korumalı | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 15; (24 V) |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | 2 x nomalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 25 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 2 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 2 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...1,62 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,85 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 59,5 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Montaj | çıkıntılı montaj |
Malzemeler | Gövde: ABS |
Uzunluk L [mm] | 160 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|