İndüktif sensör
IN5370
IN-3003-BPKG/AS-610-TPS
İndüktif sensör
IN5370
IN-3003-BPKG/AS-610-TPS
- Büyük yer tasarrufu sağlayan dikdörtgen gövde
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için
- Yerden tasarruf sağlayan M8 konektör ile
- Çok yüksek anahtarlama frekansı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 3 |
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 40 x 12 x 26 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 15; (24 V) |
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
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1200 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 3 |
---|---|
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm] | 3 ± 10 % |
Çalışma aralığı [mm] | 0...2,4 |
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 3...15 |
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si] | -10...10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 2577 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 21,9 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Montaj | yarı çıkık (quasi flush) |
Boyutlar [mm] | 40 x 12 x 26 |
Malzemeler | Gövde: PBT; algılama yüzeyi: PBT turuncu |
Sıkıştırma torku [Nm] | < 0,5 |
---|
Sıkıştırma torku [Nm] | < 1,2; (parça ile pirinç iç kısım birleştiğinde) |
---|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, beyaz bronz kaplamalı |
---|